Publicar produtos
4CRDI COMPACT 4″ Direct/Indirect Cylinder – Round

4CRDI COMPACT 4″ Direct/Indirect Cylinder – Round

Traduzido por Google,

Características

  • Projetado para oferecer ótimo desempenho em um design elegante e compacto.
  • Destaque paredes com elegância e elimine tetos escuros com iluminação direta e indireta.
  • O desempenho e o estilo são semelhantes aos da coleção de luminárias de embutir Williams.
  • Controle óptico superior com feixes tão estreitos quanto 8° e ótica com campo de visão intercambiável de até 70°.
  • Complemente os elementos arquitetônicos de qualquer espaço com uma variedade de acabamentos para casas e móveis.
  • Carcaça de alumínio extrudado com engenharia de precisão e acabamento frontal em alumínio fundido para uma estética elegante.
  • Opções de acabamento de lente abertas, niveladas e rebaixadas
  • Os refletores criam uma luminosidade suave e com baixo brilho.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Baixa taxa de crescimento do solo (UGR) atende aos requisitos LEED e WELL.
  • Imite o brilho aconchegante e acolhedor da lâmpada incandescente com a tecnologia de dimerização de temperatura de cor.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

    Finish

    Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Open Reflector

    Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

    Mounting

    Wall mount. Indoor applications only. Control, driver, and EM battery installed in remote mount box.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4crdI-compact-4-directIndirect-cylinder-round
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosCylinders
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioBlack glass
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures