Publicar produtos
CX CONTINUOUS COVE
CX CONTINUOUS COVE

    CX CONTINUOUS COVE

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Proporciona uma iluminação suave e uniforme para sancas e molduras de gesso.
    • Ajustável em campo com precisão de polegadas, garante um encaixe perfeito.
    • Projete espaços rapidamente com o Construtor de Produtos Lineares.
    • Desempenho e valor excepcionais
    • Múltiplas opções de dimerização e bateria de emergência integrada.
    • Fiação de conexão rápida para instalação simples no local.
    • Conjunto de luminária leve, 2,2 lbs/pé
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Formed sheet metal.

        Shielding

        Extruded diffuse acrylic lens.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Lay-in cove.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry and damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicacx-continuouscove
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosLinear and Continuous
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-06-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures