Publicar produtos
1SF Under Cabinet

1SF Under Cabinet

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Fornece iluminação uniforme e sem reflexos para áreas de trabalho.
  • Seu perfil compacto permite uma instalação discreta em espaços confinados.
  • Disponível com um atraente interruptor basculante para facilitar o ligar/desligar.
  • Os encaixes tipo fechadura e os pré-cortes na carcaça proporcionam uma instalação rápida e fácil.
  • A construção totalmente soldada proporciona um desempenho duradouro.
  • O acabamento antimicrobiano opcional suprime a proliferação de microrganismos perigosos, mofo e o crescimento bacteriano.
  • Disponível nos comprimentos de 1', 2', 3' e 4'.
  • Alto desempenho, até 117 lm/W
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Crie edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados a dados com luminárias e controles habilitados para PoE.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América, Compre Produtos Americanos" e a Lei "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    20-gauge die-formed, welded C.R.S.

    Shielding

    Diffuse matte acrylic, .080″ thick.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board(s). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    Surface.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1sf-undercabinet
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures