Publicar produtos
VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL
VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL

    VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Projetado para iluminar calçadas, entradas, perímetros ou fachadas.
    • Projetado para uso em aplicações de iluminação ascendente e descendente.
    • Combina perfeitamente com diversos estilos arquitetônicos.
    • Projetado propositalmente para permitir o escoamento de sujeira e água, mantendo uma aparência sempre limpa.
    • Bateria, fotocélula e parafusos invioláveis ​​opcionais
    • As óticas de precisão oferecem múltiplas opções de distribuição.
    • Aprovado pela IDA Dark-Sky para minimizar o brilho, reduzir a entrada de luz e ajudar a proteger o céu noturno.
    • Sete opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer ambiente externo.
    • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      Die-cast aluminum enclosure.

      Thermal Management

      Integral die-cast aluminum heatsink and LED assembly provide passive thermal management. Rated -30ºC to 40ºC ambient operating temperature (-20ºC to 40ºC with EM/10WC; 0°C to 35°C with EM/10CEC; 0ºC to 39ºC with EM/4W).

      Optical System

      Precision, injection-molded, refractive acrylic lensing produces standard IES distributions.

      LED Assembly

      ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

      LED Driver

      0-10V dimming.

      Electrical

      120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >50,000 hours per IES TM-21.

      Finish

      Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

      Mounting

      Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (VWPH = 15 lbs, VWPV = 23 lbs).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
      • FCC Class A compliant.
      • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
      • RoHS compliant.
      • IP65 rated.
      • Title 24 compliant with OCCWS FSP-311-L_ option.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavwpv-voltairearchitectural-wallpack-vertical
    • Familia de productoOutdoor Luminaires
    • Grupo de produtosWall Packs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures