Publicar produtos
MT60 Composite Floor Slab
MT60 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT60 Composite Floor Slab

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O painel MT-60 foi desenvolvido em conjunto com o Grupo de Estruturas do Departamento de Recursos Contínuos do Colégio Avançado de Engenheiros de Sevilha,
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-compslab-mt60
    • Familia de productoProfiled Sheet
    • Grupo de produtosComposite Slab
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)820
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCLaje
    • Nome UNSPSCSteel profiles
    • Código UNSPSC30102304
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural deck systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Título OmniclassMetal Structural Floor Decks
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction