Publicar produtos
HEXAGONA Lighting Panel
Hiansa

HEXAGONA Lighting Panel

Traduzido por Google,
Este é um painel de policarbonato alveolar que foi projetado para combinar perfeitamente com nossos painéis sanduíche. A espessura da folha é de 30 mm. e sua estrutura é formada por quatro níveis de células hexagonais (câmaras de ar), que lhe conferem um alto nível de isolamento térmico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahiansa-ilumina-hexagona
  • Familia de productoLighting Panel
  • Grupo de produtosLighting Panel with Flashing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings