Publicar produtos
Bathtub Space Scene 155
Bathtub Space Scene 155
Bathtub Space Scene 155
Bathtub Space Scene 155
Bathtub Space Scene 155
Bathtub Space Scene 155
Bathtub Space Scene 155
Bathtub Space Scene 155

    Bathtub Space Scene 155

    Traduzido por Google,

    Banheira autônoma de formato oval e linhas modernas que oferece um espaço relaxante onde conforto e exclusividade se unem.

    A banheira Space é um renomado produto de design Hidrobox que trouxe distinção a milhares de espaços de todos os tipos.

    Para aumentar sua versatilidade, a opção Plus Color é integrada, transformando a área do banheiro em um espaço onde a cor é o centro das atenções.

    Especificação
    • Freestanding bathtub made of Scene solid surface, a compact material based on resin and mineral fillers. Available in 8 formats, possibility of combining with wall shelves or floor totems as well as various equipment options. Made in a smooth texture and in a pure matt white colour, possibilities of exterior colours and now in Plus colour version with a wide range of Standard and Special colours.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspace-155
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de produtosSpace Bathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)62.5
    • Largura (mm)87
    • Profundidade (mm)167
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)168
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs