Publicar produtos
HIMACS Basin RCB 4628
HIMACS Basin RCB 4628
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 4628

    Traduzido por Google,
    Cubas retangulares ou ovais, profundas ou rasas, banheiros pequenos ou soluções completas, agora oficialmente certificadas pela SCS por conterem no mínimo 8% de material reciclado pré-consumo. A linha HIMACS oferece inúmeras opções para arquitetos criativos e planejadores de banheiros, como cubas de sobrepor com ou sem transbordamento, bem como a série PRM para pessoas com mobilidade reduzida com cubas rasas.
    Especificação
    • HIMACS RCB 4628 Basin with 8% Recycled Content
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCB4628
    • Familia de productoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupo de produtosBowls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioPedra Acrílica Natural
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa