Publicar produtos
HIMACS Bathtub CBT 160 65
HIMACS Bathtub CBT 160 65
HIMACS Bathtub CBT 160 65
    HIMACS

    HIMACS Bathtub CBT 160 65

    Traduzido por Google,
    Juntamente com os lavatórios, a banheira é o elemento central de uma casa de banho lindamente desenhada. E agora ambos estão disponíveis no mesmo material: elegante, mas também funcional, em uma unidade útil e estética. Todos os três novos banhos são projetados para instalação integrada. O banho é inserido embutido no painel, para que visualmente o produto seja perfeito: sem juntas visíveis e, portanto, fácil de manter com superfícies higiênicas. As novas banheiras da HIMACS são a forma perfeita de completar a gama e torná-la mais do que apenas uma casa de banho – transformam-na numa experiência de bem-estar geral. Disponível em branco alpino S028. HIMACS é um material de superfície sólida que pode ser moldado em qualquer formato. É amplamente utilizado para aplicações arquitetônicas e de interiores, como revestimento de paredes esculturais e de alto desempenho ou superfícies de cozinha, banheiro e móveis, em projetos comerciais, residenciais e de espaços públicos. É composto de acrílico, minerais naturais e pigmentos que se unem para proporcionar uma superfície lisa, não porosa e visualmente perfeita que atende aos mais altos padrões de qualidade, estética, fabricação, funcionalidade e higiene – oferecendo múltiplas vantagens em relação aos materiais convencionais. Visite himacs.eu para mais informações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCBT-160-65
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)445
    • Largura (mm)1650
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioPedra Acrílica Natural
    • Concebido emSouth Korea
    • Fabricado emSouth Korea
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa