Publicar produtos
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
    DURAVIT AG

    Architec alcove tub white - 700441

    Traduzido por Google,
    • Fabricado em plástico resistente a choques e impactos, com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário).
    • Painel acrílico sem emendas, como se fosse uma peça única moldada.
    Especificação
    • Duravit Architec Alcove Bathtub, Rectangular, Installation Type: Alcove, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Includes support frame, Overflow: Yes, Overflow position: Foot end, Capacity gal: 29 gal, Internal Depth: 15 3/8 ", Height with Panel: 18 ", Packaging type: Single-packed - 700441000000090

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarchitec-alcove-tub-white-700441
    • Familia de productoArchitec
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)99.21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas