Publicar produtos
HIMACS Bathtub CBT 170 70
HIMACS

HIMACS Bathtub CBT 170 70

Traduzido por Google,
Juntamente com os lavatórios, a banheira é o elemento central de uma casa de banho lindamente desenhada. E agora ambos estão disponíveis no mesmo material: elegante, mas também funcional, em uma unidade útil e estética. Todos os três novos banhos são projetados para instalação integrada. O banho é inserido embutido no painel, para que visualmente o produto seja perfeito: sem juntas visíveis e, portanto, fácil de manter com superfícies higiênicas. As novas banheiras da HIMACS são a forma perfeita de completar a gama e torná-la mais do que apenas uma casa de banho – transformam-na numa experiência de bem-estar geral. Disponível em branco alpino S028. HIMACS é um material de superfície sólida que pode ser moldado em qualquer formato. É amplamente utilizado para aplicações arquitetônicas e de interiores, como revestimento de paredes esculturais e de alto desempenho ou superfícies de cozinha, banheiro e móveis, em projetos comerciais, residenciais e de espaços públicos. É composto de acrílico, minerais naturais e pigmentos que se unem para proporcionar uma superfície lisa, não porosa e visualmente perfeita que atende aos mais altos padrões de qualidade, estética, fabricação, funcionalidade e higiene – oferecendo múltiplas vantagens em relação aos materiais convencionais. Visite himacs.eu para mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCBT-170-70
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosBathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)487
  • Largura (mm)1750
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Material secundárioPedra Acrílica Natural
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa