Publicar produtos
HIMACS Sink RCS449RL
HIMACS Sink RCS449RL
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS449RL

    Traduzido por Google,
    Espaço, durabilidade e higiene são características essenciais na escolha de uma pia para cozinha ou unidade de saúde. Os modelos de alta qualidade da linha HIMACS oferecem tudo isso, agora oficialmente certificados pela SCS por conter no mínimo 8% de material reciclado pré-consumo.
    Especificação
    • HIMACS RCS449RL Sink with 8% Recycled Content
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCS449RL
    • Familia de productoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-02-11
    • Número de edição6
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)489
    • Profundidade (mm)415
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioPedra Acrílica Natural
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)11.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa