Publicar produtos
Smokescreen Active S1 | tela de enrolar resistente à fumaça

Smokescreen Active S1 | tela de enrolar resistente à fumaça

Em um incêndio, a fumaça causa mais vítimas do que o próprio fogo. As cortinas de fumaça limitam a propagação da fumaça a uma determinada área. As telas de enrolar garantem que a fumaça seja direcionada corretamente, de onde poderá ser removida com eficiência. As cortinas de fumaça são parte fundamental da segurança contra incêndio em construções como estacionamentos e edifícios públicos.

A tela de enrolar resistente à fumaça Smokescreen Active S1 desce somente quando necessário, com base em um sinal do painel de controle de incêndio.


    Especificação
    • ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

      Instalação: Montagem interna ou na parede.

      Aplicações: Em estacionamentos, edifícios públicos, escritórios e edifícios industriais.

      Resistência à fumaça: Mais de 120 minutos, para todas as dimensões.

      Teste de fumaça: Testado e aprovado de acordo com a norma NEN-EN 12101-1.

      Material: Tecido de fibra de vidro de dupla face com revestimento de poliuretano cinza.

      Espessura do material: 0,4 mm

      Peso do tecido por m²: 0,45 kg

      Barra inferior: Perfil de aço


      OPÇÕES DE SEGURANÇA

      EFS (Segurança contra Falhas Elétricas)

      A tela de enrolar resistente à fumaça está equipada com um Motor tubular de 24V acionado por uma caixa de controle com

      baterias de emergência de 24V. Em caso de falha de energia, a tela fecha usando essas baterias de emergência.

      GFS (Gravity Fail Safe)

      A tela de enrolar resistente à fumaça é equipada com um motor tubular de 230V acionado por uma caixa de controle. Em

      caso de falha de energia, a tela fecha por gravidade.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSmokescreen-Active-S1
    • Familia de productoSmokescreen
    • Grupo de produtosSmoke resistant curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)300
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas