Publicar produtos
Porta corta-fogo individual com radiador (EW) | Porta de batente ou de abrir

Porta corta-fogo individual com radiador (EW) | Porta de batente ou de abrir

FIREFRONT RADIATION SINGLE

  • Resistência ao fogo de 30 a 60 minutos
  • Configuração flexível
  • Testado de acordo com a norma NEN 6069
  • Viável como rota de fuga
  • (EN 179 / EN 1125)
  • Especificação
    • ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

      • Aplicação: Hotéis, hospitais, escolas, museus, teatros, bibliotecas, etc.
      • Adequado para: Alta frequência de uso
      • Resistência ao fogo: EW60; Dupla face 60 minutos
      • Resultado do teste: Testado na Efectis de acordo com a NEN 6069 e o Decreto de Construção
      • Máx. Abertura: Dependendo da configuração (ver tabela no desenho)
      • Estrutura da caixa: Perfis Forster Presto 50 com pintura eletrostática na cor RAL padrão
      • Vidros: Vidro resistente ao fogo de 30 ou 60 minutos
      • Painéis resistentes ao fogo: Chapa de aço com pintura eletrostática em qualquer cor RAL desejada.
      • Espessura do material: Estrutura da caixa 1,5 mm / Painéis 17 mm / Vidros dependendo do fornecedor e da resistência ao fogo. Peso por m²: 30-50 kg dependendo da resistência ao fogo

        OPÇÕES

        A construção da porta pode ser executada como:

        • Porta de batente
        • Porta de abrir

        Painéis laterais

        Se a largura máxima da folha da porta a ser usada não for suficiente para preencher toda a abertura de forma resistente ao fogo, um painel lateral pode ser adicionado a um ou ambos os lados da porta de abrir. Essas laterais também podem ser equipadas com vidros resistentes ao fogo e/ou painéis resistentes ao fogo para manter toda a estrutura resistente ao fogo por até 60 minutos.

        Travessa

        Se a altura máxima da folha da porta a ser usada não for suficiente para preencher a altura da abertura de forma resistente ao fogo, é possível optar por colocar uma travessa acima da estrutura. Isso permite que a altura efetiva da estrutura resistente ao fogo seja aumentada para 4400 mm.

        OPÇÕES

        • Função de fuga: Porta de fuga incl. dobradiças e fechaduras, em conformidade com EN179/EN1125
        • Travamento: Opcionalmente equipada com fechadura motorizada; Sinalização da posição da trava possível
        • Tecnologia de acesso: Travamento/destravamento; Modo dia/noite; Leitores de cartão para abertura da porta de fuga possíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirefront-radiation-single
    • Familia de productoFirefront
    • Grupo de produtosFirefront Single
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas