Publicar produtos
Porta telescópica de deslizamento unilateral resistente ao fogo Firedrive Radiation (EW)

Porta telescópica de deslizamento unilateral resistente ao fogo Firedrive Radiation (EW)

Porta deslizante telescópica corta-fogo EW60 de um lado para acesso de pessoas, mercadorias e veículos para uso frequente

  • Resistência ao fogo de 30 a 60 minutos
  • Adequada para aplicações com alta frequência de uso
  • Testada de acordo com a norma NEN 6069

FUNCIONAMENTO

Porta deslizante automática corta-fogo equipada com uma folha e com controlador automático para porta deslizante.

SUPERFÍCIE DA PORTA

A superfície da porta é composta por perfis de aço ocos com preenchimento de vidro corta-fogo e/ou painéis sanduíche planos. A espessura da superfície da porta nos perfis de aço ocos é de 50 mm.

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

  • Aplicação: Hotéis, hospitais, escolas, museus, teatros, bibliotecas, etc.
  • Adequado para: Uso frequente.
  • Resistência ao fogo: Dupla face 60 min.
  • Resultado do teste: Testado na Efectis de acordo com a norma NEN 6069 e o Decreto de Edificações.
  • Altura máxima: 1.800 x 2.750 mm (L x A)
  • Estrutura oca: Perfis Jansen Economy 50, com pintura eletrostática a pó em qualquer cor RAL desejada.
  • Vidros: Vidro resistente ao fogo de 30 ou 60 minutos.
  • Painéis resistentes ao fogo: Revestimento de aço com pintura eletrostática a pó em qualquer cor RAL desejada. Espessura do material: Estrutura oca de 1,5 mm / Painéis de 17 mm / Vidros dependendo do fornecedor e da resistência ao fogo. Peso: 30-50 kg/m², dependendo da resistência ao fogo. Fechamento lateral: Perfis Z e U especialmente construídos. Mecanismo de acionamento: Por meio de controlador automático de porta e sensores combinados fornecidos com proteção.

    CONTROLE

    • Seletor programável com 8 configurações. Sensor combinado (instalado) nas faces interna e externa. Botão de emergência para abertura em caso de incêndio (um lado). Sinalização por meio de sinal do sistema de alarme de incêndio ou por meio de detectores de fumaça locais.
    • Baterias de emergência para operação durante uma falha de energia.

    OPÇÕES

    • Proteção: Revestimento em pó em qualquer cor RAL desejada.
    • Luz lateral: Máx. 1.500 x 2.750 mm (LxA).
    • Painéis resistentes ao fogo: Revestimento em aço com pintura eletrostática a pó em qualquer cor RAL desejada.
    • Revestimento em HPL: Revestimento em laminado de alta pressão (HPL). Atestado de equivalência da Efectis disponível.
    • Tecnologia de acesso: Conexão para sistema de leitura de cartões.
Especificação
  • ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

    • Aplicação: Hotéis, hospitais, escolas, museus, teatros, bibliotecas, etc.
    • Adequado para: Alta frequência de uso.
    • Resistência ao fogo: Dupla face 60 min.
    • Resultado do teste: Testado na Efectis de acordo com a norma NEN 6069 e o Decreto de Edificações.
    • Máx. Dimensões da porta: 1.800 x 2.750 mm (largura x altura)
    • Estrutura oca: Perfis Jansen Economy 50, com pintura eletrostática a pó em qualquer cor RAL padrão desejada.
    • Vidros: Vidro resistente ao fogo com 30 ou 60 minutos de resistência.
    • Painéis resistentes ao fogo: Chapa de aço com pintura eletrostática a pó em qualquer cor RAL desejada.
    • Espessura do material: Estrutura oca 1,5 mm / Painéis 17 mm / Vidros dependendo do fornecedor e da resistência ao fogo.
    • Peso: 30-50 kg/m², dependendo da resistência ao fogo.
    • Fechamento lateral: Perfis Z e U especialmente projetados.
    • Mecanismo de acionamento: Por meio de controlador automático de porta e sensores combinados fornecidos com proteção.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafiredrive-radiation-telescopic
  • Familia de productoFiredrive
  • Grupo de produtosFire-resistant telescopic single-sided sliding door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2750
  • Largura (mm)1800
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas