Publicar produtos
Porta de enrolar resistente ao fogo para esteiras transportadoras (EW) | Porta de enrolar resistente ao fogo para sistemas de esteiras transportadoras
Porta de enrolar resistente ao fogo para esteiras transportadoras (EW) | Porta de enrolar resistente ao fogo para sistemas de esteiras transportadoras

    Porta de enrolar resistente ao fogo para esteiras transportadoras (EW) | Porta de enrolar resistente ao fogo para sistemas de esteiras transportadoras

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)

    EW30/EW60/EW90/EW120  Porta de enrolar resistente ao fogo para sistemas de esteiras transportadoras.

    • Separação física contra incêndio
    • Adequada para aeroportos, setor varejista, indústria, etc.
    • Segurança contra falhas por gravidade - GFS
    • Diversas opções operacionais
    • Fácil de usar e manter

    O principal objetivo de uma porta de enrolar resistente ao fogo é proteger pessoas e propriedades, impedindo a propagação do fogo. As portas de enrolar resistentes ao fogo da Firelock Radiation são conectadas ao sistema de alarme de incêndio. Quando um alarme soa, as esteiras transportadoras ao redor da abertura são esvaziadas. As portas se fecham e formam uma barreira física. As portas de enrolar da Firelock Radiation são construídas com um perfil de aço galvanizado de parede dupla preenchido com lã de rocha isolante.

    SEGURANÇA CONTRA FALHAS

    As portas de enrolar resistentes ao fogo Firelock Radiation são equipadas com um acionamento externo por corrente com segurança contra falhas por gravidade (GFS). Em caso de falha de energia, as portas de enrolar fecham automaticamente por meio de uma embreagem eletromagnética interna.

    MODELO PADRÃO

    • Caixa de controle Firelock Smart Control para operação e sinalização.
    • Botão ou chave para operação manual.
    • Motor com segurança contra falhas por gravidade (GFS).
    • Bateria de reserva de 24V. Em caso de falha de energia, a porta de enrolar fecha após um período predefinido ou após um alarme de incêndio.
    • Dispositivo de frenagem de segurança para garantir uma descida controlada.
    • Conexão com o sistema de alarme de incêndio.

    OPÇÕES

    • Barra de segurança
    • Porta de enrolar embutida
    • Motor embutido
    • Sensores de fumaça e temperatura para operação autônoma sem sistema de alarme de incêndio
    • Guias laterais, proteção, porta de enrolar e console com pintura eletrostática a pó
    • Resistência ao fogo de 30, 60, 90 ou 120 minutos
    • Classificação EW (norma EN 1634-1)
    • Certificação ANSI/UL 10B 20130311-R27553
    Especificação
    • ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

      • Instalação: Na parede.
      • Aplicação: Aeroportos, setor varejista, processamento de alimentos, setor petroquímico, estações de metrô, unidades de armazenamento, etc.
      • Resistência ao fogo: Testado de acordo com a norma EN 1634-1. Classes de resistência ao fogo EW30, EW60, EW90 e EW120 em todos os tamanhos.
      • Dimensões máximas: EW30, EW60, EW90: 3.700 x 4.000 mm (largura x altura). Altura > 3.000 mm sob consulta.
      • EW120: largura máxima de 3.700 mm; Altura máxima de 3.000 mm (sujeita a limitações).
      • Material: Aço galvanizado a quente com parede dupla, ripas reforçadas e isoladas.
      • Dimensões da ripa: 22 x 100 mm (diâmetro x altura).
      • Espessura do metal: 1,0 mm.
      • Peso: aprox. 30 kg/m².
      • Proteção contra quedas: Instalação padrão de acordo com as normas EN 12604 e EN 12605.
      • Guias laterais: Perfis de aço galvanizado com 100 mm de largura.
      • Viga inferior: Perfil U de aço, opcionalmente com dispositivo de segurança.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirelock-radiation-conveyor-shutter
    • Familia de productoFirelock
    • Grupo de produtosFire-resistant double-walled roller shutter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4000
    • Largura (mm)3700
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas