Publicar produtos
Cortina de enrolar resistente ao fogo com proteção contra radiação (EW)
Cortina de enrolar resistente ao fogo com proteção contra radiação (EW)

    Cortina de enrolar resistente ao fogo com proteção contra radiação (EW)

    Cortina de rolo resistente ao fogo EW30/EW60/EW90. Opcional: função resistente à fumaça (Sa).

    • Até 90 minutos de resistência ao fogo
    • Instalação interna ou na parede
    • Radiação térmica máx. 15 kW/m²
    • Testado de acordo com as normas EN 1634-1 / EN 15269-11
    • Testado de acordo com a norma EN 13501-1
    • Disponível com função resistente à fumaça, de acordo com a norma Sa: EN 1634-3
    • Requer pouco espaço para instalação e espaço lateral
    • Leve

    As cortinas corta-fogo Firescreen® Radiation são resistentes à chama e limitam a radiação térmica a um máximo de 15 kW/m² (W). Isso impede que as temperaturas nas áreas vizinhas do edifício fiquem tão altas a ponto de causar um incêndio. Somente as cortinas corta-fogo Firescreen Radiation são adequadas como vedação para compartimentos corta-fogo.

    OPÇÕES DE CONTROLE

    • GFS (Gravity Fail Safe) - Fechamento em caso de perda de energia. A cortina corta-fogo resistente ao fogo é equipada com um motor tubular de 230V acionado pela caixa de controle do Firescreen Control. Em caso de falha de energia, a cortina fecha por gravidade. Botões de abrir/fechar na caixa de controle do Firescreen Control permitem operar o sistema manualmente.
    • EFS (Electrical Fail Safe) - A cortina corta-fogo resistente ao fogo é equipada com um motor tubular de 24V acionado pela caixa de controle do Firescreen Control e baterias de emergência de 24V. Em caso de falha de energia, a cortina fecha com essas baterias de emergência. Chave seletora para operação/reinicialização.
    • CONTROLE DA TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
    • A caixa de controle pode ser conectada ao sistema de alarme de incêndio e possui indicadores LED para:
    • Alimentação
    • Sinal de incêndio ativo
    • Manutenção
    • Tensão da bateria (somente com 24V)

    OPÇÕES

    • Disponível com função resistente à fumaça, de acordo com a norma Sa: EN 1634-3.
    • Pintura eletrostática a pó das guias laterais, proteção e consoles em qualquer cor RAL desejada. Botão de emergência Alarmes de fumaça e temperatura Luz estroboscópica e/ou alarme sonoro Visor LED externo Baterias de alimentação de emergência (somente para GFS) impedem o fechamento da tela em caso de breve interrupção de energia.
    Especificação
    • ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

      • Instalação: Montagem interna e na parede.
      • Aplicação: Indústria, edifícios comerciais, edifícios públicos e instituições de saúde, entre outros.
      • Função: A porta fecha apenas em caso de alarme de incêndio.
      • Resistência ao fogo: Testada de acordo com a norma EN 13501-2. Classes de resistência ao fogo: EW30, EW60 e EW90.
      • Reação ao fogo: Testada de acordo com a norma EN 13501-1. Atende aos seguintes critérios: B (praticamente incombustível) S1 (desenvolvimento mínimo de fumaça) D0 (absolutamente nenhuma formação de gotas)
      • Material: Tecido técnico de parede dupla, preenchido com material intumescente. Fornecido com revestimento cinza à base de silicone, à prova de fumaça.
      • Espessura do material: 8 mm de espessura total
      • Peso do tecido por m²: 2 kg/m²
      • Trilhos laterais: Perfil de aço galvanizado Sendzimir com faixa intumescente
      • Proteção: Aço galvanizado Sendzimir
      • Barra inferior: Perfil tubular de aço
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirescreen-radiation
    • Familia de productoFirescreen
    • Grupo de produtosFire-resistant roller screen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)8250
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas