Publicar produtos
Porta deslizante automática resistente ao fogo Firedrive Radiation Single (EW)

Porta deslizante automática resistente ao fogo Firedrive Radiation Single (EW)

  • Resistência ao fogo de 30 a 60 minutos
  • Adequado para aplicações com alta frequência de uso
  • Testado de acordo com a norma NEN 6069

FUNCIONAMENTO

Porta deslizante automática resistente ao fogo, equipada com uma folha e com controlador automático para porta deslizante.

SUPERFÍCIE DA PORTA

A superfície da porta é composta por perfis de aço ocos com preenchimento de vidro resistente ao fogo e/ou painéis sanduíche planos. A espessura da superfície da porta nos perfis de aço ocos é de 50 mm.

CONTROLE

  • Seletor programável com 8 configurações.
  • Sensor combinado (instalado) nas faces interna e externa.
  • Botão de emergência para abertura em caso de incêndio (um lado). Sinalização por meio de um sinal do sistema de alarme de incêndio ou por meio de detectores de fumaça locais. Baterias de alimentação de emergência para operação durante uma falha de energia.

OPÇÕES

  • Proteção: Revestimento em pó em qualquer cor RAL desejada.
  • Luz lateral: Máx. 1.500 x 3.000 mm (L x A).
  • Painéis resistentes ao fogo: Chapa de aço, revestida com pó em qualquer cor RAL desejada.
  • Revestimento HPL: Revestimento em laminado de alta pressão (HPL). Atestado de equivalência da Efectis disponível.
  • Tecnologia de acesso: Conexão para sistema de leitura de cartões.


 

Especificação
  • ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

    • Aplicação: Hotéis, hospitais, escolas, museus, teatros, bibliotecas, etc.
    • Adequado para: Alta frequência de uso.
    • Resistência ao fogo: Dupla face 60 min.
    • Resultado do teste: Testado na Efectis de acordo com a norma NEN 6069 e o Decreto de Edificações.
    • Disponível nas classes de resistência ao fogo EW30 e EW60.
    • Máx. Dimensões da porta: 2.300 x 3.000 mm (largura x altura)
    • Estrutura oca: Perfis Jansen Economy 50, com pintura eletrostática em qualquer cor RAL padrão desejada.
    • Vidros: Vidro resistente ao fogo por 30 ou 60 minutos.
    • Espessura do material: Estrutura oca 1,5 mm / Painéis 17 mm / Vidros dependendo do fornecedor e da resistência ao fogo.
    • Peso: 30-50 kg/m², dependendo da resistência ao fogo.
    • Trilhos-guia: Perfis Z e U especialmente projetados.
    • Mecanismo de acionamento: Por meio de controlador automático de porta e sensores combinados fornecidos com proteção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafiredrive-radiation-single
  • Familia de productoFiredrive
  • Grupo de produtosFire-resistant single leaf sliding door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)2300
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas