Publicar produtos
Temperatura da cortina de fogo P (EI) | Cortina de enrolar resistente ao fogo

Temperatura da cortina de fogo P (EI) | Cortina de enrolar resistente ao fogo

Cortina de enrolar resistente ao fogo EI 90 e EI 120.

  • Resistência máxima ao fogo de 120 minutos
  • Testada de acordo com a norma EN 16034

As cortinas corta-fogo Firescreen Temperature são resistentes às chamas, limitam a radiação de calor e proporcionam isolamento térmico. Isso torna as cortinas corta-fogo adequadas para usos como a criação de uma rota de evacuação ou uma rota de ataque para o corpo de bombeiros. Quando utilizadas para selar compartimentos corta-fogo, as cortinas garantem que a temperatura da cortina no lado oposto ao fogo aumente no máximo 140 °C.

Podemos fornecer opcionalmente a versão P deste produto com uma função resistente à fumaça, Sa/S200, de acordo com a norma EN 1634-3.

OPÇÕES DE SEGURANÇA

  • Fechamento em caso de falta de energia:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - Em caso de falha de energia, a tela fecha por gravidade.
  • EFS (Segurança contra Falhas Elétricas) - Em caso de falha de energia, a tela fecha com baterias de emergência.

CONTROLE DA TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A caixa de controle inclui a possibilidade de conexão ao sistema de alarme de incêndio e possui indicadores LED para:

  • Alimentação
  • Sinal de incêndio ativo

OPÇÕES

  • Disponível com função resistente à fumaça, de acordo com a norma Sa/S200: EN 1634-3
  • Pintura eletrostática a pó das guias laterais, proteção e consoles em qualquer cor RAL desejada
  • Botão de emergência
  • Alarme de fumaça
  • Pacote de energia: impede o fechamento da tela em caso de breve interrupção de energia
Especificação
  • ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

    • Instalação: Na parede.
    • Aplicação: Isolamento sem sistema de sprinklers, criação de rota de evacuação, entre outros; atende aos requisitos para parede corta-fogo.
    • Função: A porta fecha somente em caso de alarme de incêndio.
    • Resistência ao fogo: Testada de acordo com a norma EN 16034. Classes de resistência ao fogo EI 90 e EI 120.
    • Abertura livre: Máx. 8.400 x 4.500 mm (LxA) Mín. 500 x 500 mm (LxA).
    • Material: Tecido técnico de parede dupla, preenchido com material intumescente.
    • Peso do tecido: 9 kg/m²
    • Trilhos laterais + proteção: Chapa de aço galvanizado Sendzimir
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafirescreen-temperature-P
  • Familia de productoFirescreen
  • Grupo de produtosFire-resistant roller screen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4500
  • Largura (mm)8400
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas