Publicar produtos
ST 500 garage sliding door
Hörmann
Arquivado

ST 500 garage sliding door

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Hörmann collective garage sliding door ST 500 Possible styles: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 With Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO 14025 and prEN 15804 *ift Rosenheim EPD-SGT-0.11.0 Unfinished structural opening (width x height): 2250-6000 x 2000-3000 mm Application areas: Collective garages, underground garages, night doors
Especificação
  • Pre-assembled door frame made of square tubes (100 x 40 mm) and the top guide rail are included in the scope of delivery. Door leaf guided by guide rollers with ball-bearing at top and bottom. Door locking: The door is locked via the operator. Seals Front and rear closing edge with rubber seal as trap protection. Surface protection: As standard, galvanized frame profiles have primer powder coating in White aluminium based on RAL 9006. Application areas: Collective garages, underground garages, night doors
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3539
  • Familia de productoCollective garage doors
  • Grupo de produtosSliding doors ST 500
  • Data de publicação2022-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)6000
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCMetal doors
  • Código UNSPSC30171505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 19
  • Título OmniclassSliding Metal Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors