Publicar produtos
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    Traduzido por Google,

    Um corrimão acessível que pode ser variado de várias maneiras.
    O quadro consiste em perfis de alumínio extrudados.

    O revestimento pode ser feito com uma frente de chapa visível ou coberta com estacas trefiladas ou com uma chapa de borda frontal densa.
    As grades podem terminar a uma altura de 800mm acima da placa da varanda ou ser puxadas até o supervisor.

    Vários designs de tutores estão disponíveis.
    Os perfis podem ser anodizados naturais ou revestidos a pó em qualquer cor.
    Como padrão, o guarda-corpo é feito com cantos rebitados, mas também pode ser feito reto ou radialmente dobrado.

    Especificação
    • Railing Height : 1100mm
      Pickets Height : 800mm or 1100mm
      Picket Size : 20x20mm, Square or semi-circular design.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAL_balcony_railing_square_bar_side
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniclassHandrails