Publicar produtos
Milk Desk
Holmris

Milk Desk

Traduzido por Google,
A mesa que combina com qualquer computador! Desktop em branco alto brilho. Escolha entre ajuste de altura fixo ou elétrico. Coluna em branco ou alumínio. Pés em alumínio branco ou escovado. Desenho: Søren Rose. Tampo da mesa: Branco alto brilho. Inclui 4 compartimentos com feltro Dimensões: 140 x 82 cm Moldura: Laca branca ou alu Pé em branco ou alu Altura fixa 73 cm. Ajuste de altura elétrico 73 - 123 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaClassic
  • Familia de productoWorkstations
  • Grupo de produtosDesk
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-06
  • Número de edição2
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)820
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44