Publicar produtos
X-Table with Trolley
Holmris

X-Table with Trolley

Traduzido por Google,
XTable é uma mesa ajustável manualmente em altura. Uma peça de maquinário de escritório que acomoda várias posições de trabalho e reorganização diária. X-table usa energia cinética manual em vez de eletricidade para ajustes de altura – economiza energia e mantém os usuários ativos. Todas as características técnicas estão perfeitamente integradas no tampo da mesa. Ele usa um princípio centenário conhecido de carjacks, tábuas de passar roupa e outras ferramentas icônicas. O princípio acoplado a uma mesa é um redesenho radical da mesa de escritório cansada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHO_XT_TR
  • Familia de productoWorkstations
  • Grupo de produtosDesk
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-06
  • Número de edição2
  • Largura (mm)160
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44