Publicar produtos
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
    Honeywell

    E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet

    Traduzido por Google,

    Gabinete E-Mon Classe 6000 MMU Aço NEMA4

    Especificação
    • Features & Benefits:

      • Type 4 Enclosure Outdoor Rated
      • Three cabinet sizes available - up to 8, 16, or 24 Meters
      • Must be ordered with E-Mon Class 6000 Meters
      • Blank must be ordered for unused spaces

      SKUs:

      • 6000-MMU-BLANK - Class 6000 MMU 8 to 16 Blank for unused meter space
      • 6000-MMU-8 - Class 6000 MMU for up to 8 Meters NEMA4 Steel
      • 6000-MMU-24 - Class 6000 MMU for up to 24 Meters NEMA4 Steel
      • 6000-MMU24-BLANK - Class 6000 MMU24 Blank for unused meter space
      • 6000-MMU-16 - Class 6000 MMU for up to 16 Meters NEMA4 Steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE-Mon-Class-6000-MMU-Cabinet
    • Familia de productoSubmeters
    • Grupo de produtosMultiple Meter Units (MMUs)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado