Publicar produtos
V5011F/G 2-Way Globe Valves
V5011F/G 2-Way Globe Valves
    Honeywell

    V5011F/G 2-Way Globe Valves

    Traduzido por Google,

    A V5011F/G é uma válvula de sede única para controle de soluções de vapor, água e glicol (até 50% de concentração) em aplicações de aquecimento ou ar condicionado. Essas válvulas são usadas em sistemas de controle de duas posições e modulantes.

    Estas válvulas não são adequadas para serviço de gás combustível.

    Especificação
    • Features & Benefits:

      • Available in 2-1/2 inch and 3 inch.
      • Threaded connections.
      • Valve designs provide equal percentage flow characteristic for close control of water and glycol solutions, and linear flow characteristic for close control of steam.
      • Spring-loaded, self-adjusting packing.
      • Stainless steel stem prevents corrosion that could damage the packing.
      • V5011G Models available with metal-to-metal seating for high differential pressure applications.

      SKUs:

      • V5011G1129/U - GLOBE VALVE - 3 IN. NPT - 2-WAY - 100 CV - STAINLESS STEEL TRIM - LINEAR FLOW
      • V5011G1111/U - GLOBE VALVE - 2-1/2 IN. NPT - 2-WAY - 63 CV - STAINLESS STEEL TRIM - LINEAR FLOW
      • V5011F1113/U - GLOBE VALVE - 3 IN. NPT - 2-WAY - 100 CV - BRASS TRIM - EQUAL PERCENTAGE
      • V5011F1105/U - GLOBE VALVE - 2-1/2 IN. NPT - 2-WAY - 63 CV - BRASS TRIM - EQUAL PERCENTAGE

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaV5011F_G-2-Way-Globe-Valves
    • Familia de productoControl Valves
    • Grupo de produtosGlobe Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado