Publicar produtos
VB6 Series 6-Way Control Ball Valve and Actuator
VB6 Series 6-Way Control Ball Valve and Actuator
    Honeywell

    VB6 Series 6-Way Control Ball Valve and Actuator

    Traduzido por Google,

    As válvulas de 6 vias da série VB6 são válvulas de controle caracterizadas por igual porcentagem com atuadores modulantes. Um único conjunto fornece desligamento positivo, comutação e controla tanto o aquecimento quanto o resfriamento de aplicações de bobina única em sistemas de quatro tubos.

    As válvulas de esfera VB6 são projetadas para servir como válvulas de comutação e válvulas de controle em uma, usando apenas um atuador modulante para obter ambas as funções, conectando um único trocador de calor de 2 tubos a sistemas de 4 tubos. A rotação simultânea de duas esferas, conectadas mecanicamente a uma haste, abre as portas de alimentação e retorno em uma sequência de controle (por exemplo, resfriamento), enquanto mantém a segunda sequência fechada (aquecimento). Este esquema de controle evita a mistura entre os fluxos e não pode ser substituído. Eles reduzem a fiação e eliminam a necessidade de uma válvula de comutação, enquanto permitem o uso de uma única bobina para aquecimento e resfriamento. Eles são ideais para unidades de feixe refrigerado, unidades ventilo-convectoras, pequenas serpentinas de tratamento de ar, tubulação de desvio e outras aplicações com um único trocador de calor em sistemas de quatro tubos para controlar água gelada ou quente em sistemas de circuito fechado.

    Especificação
    • Features & Benefits:

      • Very wide range of CV options from 0.3 to 14.0 for both control sequences for perfect valve sizing and flow control.
      • Actuator comes with removable access cover to provide direct access to terminal blocks for wiring. Actuator’s declutch function for manual adjustment to provide easy installation.
      • Zero internal leakage – Energy savings due to prevention of energy waste caused by leakage. Control ball valves feature self-cleaning technology which helps to eliminate blockage and leakage caused by damaged surfaces.
      • Valve body comes with Nickel plated brass body to reduce stress concentration on the valve body.
      • Stainless steel trim - VB6 valves come with stainless steel balls and stems for maximum performance and life.

      SKUs:

      • VB6B140+074+AL
      • VB6A012+047+AL
      • VB6A008+005+AL
      • VB6A005+019+AL
      • VB6B100+047+AL
      • VB6A074+047+AL
      • VB6A012+030+AL
      • VB6A047+019+AL
      • VB6B074+074+AL
      • VB6A012+003+AL
      • VB6A008+012+AL
      • VB6A047+005+AL
      • VB6A005+047+AL
      • VB6A074+012+AL
      • VB6A008+030+AL
      • VB6B047+100+AL
      • VB6B140+140+AL
      • VB6A030+047+AL
      • VB6A003+047+AL
      • VB6B047+047+AL
      • VB6A019+008+AL
      • VB6A047+012+AL
      • VB6A012+019+AL
      • VB6B140+047+AL
      • VB6A003+019+AL
      • VB6A019+047+AL
      • VB6A003+005+AL
      • VB6A008+008+AL
      • VB6A030+005+AL
      • VB6A047+030+AL
      • VB6A047+008+AL
      • VB6A005+008+AL
      • VB6A030+003+AL
      • VB6A074+074+AL
      • VB6A008+019+AL
      • VB6A012+005+AL
      • VB6A003+030+AL
      • VB6A074+019+AL
      • VB6A074+005+AL
      • VB6A030+008+AL
      • VB6A019+003+AL
      • VB6A019+074+AL
      • VB6A003+008+AL
      • VB6A012+008+AL
      • VB6A019+019+AL
      • VB6A008+003+AL
      • VB6A047+047+AL
      • VB6B100+100+AL
      • VB6A005+005+AL
      • VB6A005+012+AL
      • VB6B074+140+AL
      • VB6A030+019+AL
      • VB6A074+030+AL
      • VB6B074+047+AL
      • VB6A012+074+AL
      • VB6A074+003+AL
      • VB6A008+074+AL
      • VB6A005+074+AL
      • VB6A047+003+AL
      • VB6B100+140+AL
      • VB6B140+100+AL
      • VB6A005+030+AL
      • VB6A003+003+AL
      • VB6A005+003+AL
      • VB6B047+074+AL
      • VB6A074+008+AL
      • VB6B100+074+AL
      • VB6A047+074+AL
      • VB6A019+005+AL
      • VB6A030+012+AL
      • VB6A012+012+AL
      • VB6B074+100+AL
      • VB6A003+012+AL
      • VB6B047+140+AL
      • VB6A019+030+AL
      • VB6A030+030+AL
      • VB6A019+012+AL
      • VB6A008+047+AL
      • VB6A030+074+AL
      • VB6A003+074+AL

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVB6-Series-6-Way-Control-Ball-Valve-and-Actuator
    • Familia de productoControl Valves
    • Grupo de produtosActuated Ball Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado