Publicar produtos
Zio LCD Wall Module
Zio LCD Wall Module
    Honeywell

    Zio LCD Wall Module

    Traduzido por Google,

    A série TR70 Zio (TR70/TR70-H, TR71/TR71-H) e Zio Plus (TR75/TR75-H) são módulos de parede de comunicação Sylk bus de 2 fios, não sensíveis à polaridade, para uso com Spider® e Comfort Point ™ controladores programáveis. Todos os modelos possuem um sensor de temperatura do espaço, tomada de rede e um painel LCD com três teclas programáveis e duas teclas de ajuste para cima/para baixo.

    Especificação
    • Features & Benefits:

      • TR75 can access and adjust the controller schedule.
      • Ability to balance the VAV system from the wall module.
      • Home screen can display one to three of any of the following parameters: Temperature Set point, Room Temperature, Room Humidity, Outdoor Humidity, Outdoor Temperature, and Time, or one of virtually any parameter in the controller.
      • Network bus jack.

      Certifications:

      • CE
      • UL
      • FCC

      SKUs:

      • TR75-H/U - Zio Plus LCD/2-Wire Sylk Wall Module with Humidity
      • TR71-H/U - Zio LCD 2-wire Sylk Wall Module with Humidity
      • TR75/U - Zio Plus LCD/Two Wire Sylk Wall Module, Humidity
      • TR71/U - Zio LCD 2-Wire Sylk Wall Module
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZio-LCD-Wall-Module
    • Familia de productoSensors
    • Grupo de produtosTemperature Sensors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado