Publicar produtos
Zio Lite Wall Module
Zio Lite Wall Module
    Honeywell

    Zio Lite Wall Module

    Traduzido por Google,

    As séries TR40 e TR42 de sensores e telas de ambiente são projetadas para operar com controladores Trend IQX. Todos os modelos possuem um sensor de temperatura integral e estão disponíveis variantes que também incluem sensores de umidade relativa e/ou concentração de CO2. O TR42 possui um display LCD retroiluminado monocromático que pode ser configurado para mostrar as leituras do sensor e permitir o controle do usuário da velocidade do ventilador, ocupação e ponto de ajuste de temperatura. Até 7 dispositivos podem ser conectados ao controlador por um barramento Sylk de dois fios que transporta dados e energia.

    Especificação
    • Features & Benefits:

      • Single power/data connection to controller reduces wiring
      • Temperature and humidity sensing
      • Calculated dew point output
      • Operates in either °C or °F
      • Portrait or landscape orientation
      • High definition color backlit touch screen LCD display
      • Set point, fan speed, and occupancy override controls
      • Display of CO2 Concentration and Outside Air Temperature values from controller
      • Function key options (lights, blinds etc.)
      • Backup/Transfer of configuration details using micro SD card

      Certifications:

      • CE, UL94-V0 plastic enclosure
      • FCC Part 15, Class B

      SKUs:

      • TR42-CO2 - LCD Wall Module, Sylk, Temperature/CO2
      • TR42-H - LCD Wall Module, Sylk, Temperature/Humidity
      • TR40-H-CO2 - Wall Module, Sylk, Temperature/Humidity/CO2
      • TR40-H - Wall Module, Temperature/Humidity, Sylk
      • TR40 - Wall Module, Sylk, Temperature
      • TR42-H-CO2 - LCD Wall Module, Sylk, Temperature/Humidity/CO2
      • TR42 - LCD Wall Module, Sylk, Temperature
      • TR40-CO2 - Wall Module, Sylk, Temperature/CO2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZio-Lite-Wall-Module
    • Familia de productoSensors
    • Grupo de produtosTemperature Sensors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado