Publicar produtos
Nomono 1600x900
Horreds

Nomono 1600x900

Traduzido por Google,
Design: Fredrik Mattson Os hábitos de trabalho hoje não se parecem com 20 anos atrás. Hoje a maioria das pessoas usa laptops, estamos falando mais em celulares e não são tantas cartas manuscritas de autoria. Escritórios de celular está se tornando uma memória distante. Claro, o local de trabalho tem que mudar com as condições! No Nomono, há caixas de cabos integradas que ocultam a confusão de cabos que geralmente ocorre em um escritório. A caixa é útil para laptop, ipod ou carregador de telefone. Também pode ser equipado com um USB ou outra tecnologia que conecte o escritório. Nomono também tem uma série de armazenamento muito apreciada. Este ano foi aumentado com dois novos tipos de armazenamentos. Escolhemos chamá-los de lado A e lado B. É importante que o local de trabalho possa parecer diferente. Pode escolher os acessórios que pretende e colorir a gosto ou de acordo com a imagem corporativa. Nomono é especialmente projetado para trabalhar em escritórios de plano aberto. Com suas mesas horizontais claras e firmes acalma um ambiente que às vezes pode ser percebido como um pouco caótico com as telas de desktop em diferentes altitudes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5302SE
  • Familia de productoArbetsbord
  • Grupo de produtosNomono
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)900
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56