Publicar produtos
HD-Storm™ Series 2001 Hurricane 80 PSF Small and Large Missile Impact

HD-Storm™ Series 2001 Hurricane 80 PSF Small and Large Missile Impact

Traduzido por Google,
Deslizamento Pesado do Furacão
80 PSF HD-Storm Impact/Unidade Sem Impacto


O HD-Storm é testado de acordo com os padrões de Miami-Dade para suportar pressões de até 80 PSF e está disponível em configurações sem ruptura e parcial. Ele vem padrão com três pontos de travamento e oferece o maior envelope e a mais alta classificação de pressão em sua classe.

Especifique sua entrada com classificação de carga de vento corretamente e lembre-se de que os requisitos de pressão de uma determinada entrada (libra por pé quadrado = PSF) são determinados por vários fatores, incluindo:

-Estrutura do prédio
-Tipo de construção
-Local de entrada
-Configuração do teto
-Velocidade do vento
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHorton-S2001HD80Impact
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosSliding Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors