Publicar produtos
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator

    HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator

    Traduzido por Google,

    Escolha ideal para portas pesadas/sobredimensionadas e aplicações sujeitas a pressão de empilhamento e tráfego intenso de pedestres. Facilmente convertido de baixa energia para energia total.

    Características:

    • Peso máximo recomendado da folha da porta: 700 libras
      • Para peso superior a este consulte a Horton Factory pois a aplicação e frequência são variáveis ​​que podem permitir peso de até 800 libras .
    • Tamanhos de cabeçalho: 6"x6" ou 4"x6"
    • Largura da porta: até 48"

    Formulários:

    • Assistência médica, instalação inteira
    • Edifícios de escritórios governamentais
    • Supermercados
    • Aeroportos e Aviação
    • Fabricações Farmacêuticas
    • Instalações do Cassino
    • Corpos de Bombeiros/Polícia

    Onde usado:

    • Principais entradas/saídas
    • Corredores
    Especificação
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      SERIES:S4100LE
      REQUIREMENT:Low Energy
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing, Parallel Inswing
      INSTALLATION:Surface Applied
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHorton-S4100LE
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosAutomatic Door Controls and Operators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors