Publicar produtos
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header

    EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header

    Traduzido por Google,

    EasyAccess - S7100 - Serviço médio e baixo consumo de energia

    Mais adequado para aplicações internas com portas de peso/tamanho padrão, o 7100 oferece fácil ajuste de velocidades de abertura e fechamento, detecção de obstrução e tecnologia Push-N-Go.

    Recursos do operador:

    • Peso máximo recomendado da folha da porta: 200 libras
      • Para peso superior consulte a Horton Factory pois a aplicação e frequência são variáveis ​​que podem permitir aumento de peso.
    • Tamanhos de cabeçalho: 4"x6"
    • Largura da porta: até 42"

    Formulários:

    • Assistência médica
    • Vivendo com assistência
    • Varejo
    • Bancário/Financeiro
    • Dormitórios
    • Faculdades/Universidades
    • Hotel

    Onde usado:

    • Banheiro
    • Dormitório
    • Corredor
    • Entrada/Saída
    Especificação
    • PRODUCT NAME:EasyAccess
      MENU TITLE:S7100 - Medium Duty Low Energy
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single
      SERIES:S7100
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHorton-S7100
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosAutomatic Door Controls and Operators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniclassHardware for Doors