Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hortonautomatics/products/d362a311-f633-4703-919c-a9fe347f3273
Início
Categorias
Portas
Portas de Correr
Profiler -ICU MAX Trackless
Disponível em Estados Unidos
Horton Automatics
Seguir
Profiler -ICU MAX Trackless
Traduzido por Google,
Vista original
Tipo: 310 Slide Único SO-SX ou SX-SO
Descarregar
Especificação
Especificação
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
profiler-icu-max-trackless
Familia de producto
Doors
Grupo de produtos
Sliding Doors
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-03-12
Número de edição
1
Ligações
Ligações
Descrição técnica
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-38.pdf
Relacionado
Relacionado
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Portas de Correr
Número OmniClass
23-17 11 00
Título Omniclass
Doors
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
Descarregar
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Descarregar
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
Descarregar
Horton Automatics
Profiler® Storm Non-Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Descarregar
Horton Automatics
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
Descarregar
Horton Automatics
PowerSwing™ Series 4700 Surface Applied Side Access Header
Descarregar