Publicar produtos
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    Traduzido por Google,

    por Hubbell Wiring Device-Kellems
    ID do catálogo: HBL50SD

    Bobinas de cabos e cabos, bobina de descarga estática, 50', cabo simples, amarelo

    O design compacto minimiza o espaço de instalação necessário
    Disponível com cabo de aço revestido de aço ou nylon
    Braçadeira de garra de aterramento grande para terminação de aterramento de baixa resistência
    Produto padrão

    Especificação
    • General
      Application - Equipment Grounding
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - Single 3/32" Steel
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Single Lead Static Discharge Reel
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Series - Industrial
      Type - Static discharge reel
      UPC - 783585209005

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Reel Frame Dimension - Steel

      Conductor Related
      Cable Specification - 3/32" Steel
      Nema Color - Yellow and Black

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCord-and-Cable-Reels-HBL50SD
    • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
    • Grupo de produtosCord Reels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCCable reels
    • Código UNSPSC26121635
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHoses, hose reels and ancillaries
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 17 11
    • Título OmniclassElectrical Cable Reels