Publicar produtos
Watertight Wall Mount PIR Sensor

Watertight Wall Mount PIR Sensor

Traduzido por Google,
IP66, NEMA 4X, classificado para uso externo, parede resistente ou sensor de montagem suspensa com faixa de temperatura operacional de -40°C a 65°C (-40°F a 149°F) e 160° de cobertura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-AHP1600WRP
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosExtreme Temperature
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles