Publicar produtos
Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Carpet Flooring

Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Carpet Flooring

Traduzido por Google,
A série CFB8 de caixas de piso é a solução ideal para ambientes que exigem ativação embutida com classificações de carga da tampa que excedem a referência UL de 300 lbs. A caixa da série Hubbell CFB8 Ballroom é uma solução ideal para áreas de tráfego pesadas que exigem um acabamento arquitetônico. Nossa classificação de carga de 20.000 lb (com um fator de segurança 2x) e 8 grupos de capacidade tornam a série CFB8 ideal para aplicações de abuso pesado, como carrinhos de dinheiro em cassinos, carrinhos de livros em bibliotecas e automóveis em salas de exposições.

Características da série CFB8 Ballroom
  • Classificação de carga da tampa de 20.000 lb com fator de segurança 2x (40.000 lb)
  • 8 gangues de conectividade
  • Doze nocautes concêntricos de 1”, 1 ¼”, 1 ½”
  • Placas de montagem de dispositivos removíveis para fácil instalação
  • Pass-throughs individuais ou multi-gang
  • Coberturas de alumínio usinado
  • cULus 514A Água listada e aprovada para uso em carpetes, azulejos e pisos de madeira
  • Os pés de nivelamento fornecem antes do ajuste de derramamento
  • Aceita placas de parede padrão da indústria

Formulários
  • Salões de baile
  • Concessionárias de automóveis
  • Cassinos
  • Bibliotecas
  • Centros de Exposições
  • Centros de Conferências
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-cfb8fc1
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.95
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)13
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes