Publicar produtos
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Traduzido por Google,
A CFBS1R4CFB é uma caixa de piso de ferro fundido multiuso adequada para uso em nível ou acima do nível com entradas de conduíte para serviços de energia e baixa tensão. As conexões dos eletrodutos são feitas através de roscas NPT em cada categoria elétrica respectiva. A caixa é fornecida com bujões para todas as aberturas de rosca NPT caso uma abertura não seja usada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-cfbs1r4cfb
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6
  • Largura (polegadas)6.58
  • Profundidade (polegadas)6.32
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes