Publicar produtos
Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Traduzido por Google,
A caixa multi-serviços CFBS1R4PFB caixa de piso de PVC possui entradas de conduíte para serviços de energia e baixa tensão e é adequada para uso em nível ou acima do nível. A caixa de piso possui uma placa de aterramento e delimitação integral que mantém um caminho de aterramento constante caso um único dispositivo seja removido de uma caixa em uma série de caixas, conforme exigido no Canadá. Também estão incluídos redutores para conduítes de energia e dados
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-CFBS1R4PFB
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6
  • Largura (polegadas)7.85
  • Profundidade (polegadas)7.85
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes