Publicar produtos
Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Traduzido por Google,
O CFBS1R4SFBCR é uma caixa multi-serviços em aço estampado com revestimento em epóxi com cortes concêntricos para serviços de energia e baixa tensão. Knockouts no lado de baixa tensão da caixa podem ser removidos e substituídos por um hub de conduíte rosqueado de 2 polegadas (CFBHUB2 vendido separadamente). O revestimento epóxi torna a caixa adequada para uso em grau
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-CFBS1R4SFBCR
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6
  • Largura (polegadas)6.32
  • Profundidade (polegadas)6.32
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303