Publicar produtos
Metal Raceway HBL3000 Series

Metal Raceway HBL3000 Series

Traduzido por Google,
Linha extensa
  • Linha completa de grandes canaletas de metal de duas peças de canal único.
  • Monta-se facilmente em paredes ou bancadas.
  • Grande base de canal único para cabos de energia ou comunicação de dados.
  • Listado UL e certificado CSA.
  • Disponível em acabamento de revestimento em pó marfim ou cinza.

Placas e tampas
  • A ampla gama de tampas e placas de tampa acomodam as aplicações mais exigentes.
  • A tampa removível e as placas de cobertura proporcionam fácil acesso ao compartimento de fiação.
  • As tampas e placas pré-cortadas proporcionam uma instalação rápida e estão disponíveis em configurações comuns.

Acessórios de transição
  • UL Classified para fazer a transição do canal de metal da série Wiremold® 3000 para o canal de metal da série Hubbell HBL3000.
  • O encaixe do redutor fornece a transição da Hubbell HBL3000 Series para a Hubbell HBL2000 Series Raceway.

Caixas
  • O Hubbell Handi-Screw® elimina os parafusos longos “difíceis de instalar” para uma montagem mais rápida.
  • Cantos arredondados eliminam bordas afiadas.
  • Uma construção de costura fornece uma aparência “limpa”.
  • Grande capacidade permite a instalação de tomadas de 30, 50 ou 60A.
  • A caixa de utilidades pode ser usada como tee, cruzeta, caixa de junção ou como extensão do circuito de derivação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-metal-raceway-HBL3000BIV
  • Familia de productoRaceway
  • Grupo de produtosMetal Raceway
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes