Publicar produtos
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Traduzido por Google,
B2414 -- Caixa de Piso Retangular, Concreto, 1 Ramal Raso, Latão/Ferro Fundido

Especificações do produto:
  • Aplicação da Caixa de Piso: Retangular
  • Item de caixa de piso: caixa de piso de ferro fundido 1-gang raso, latão
  • Pacote Unitário: Único
  • Quantidade do pedido: caixa de 1


ESPECIFICAÇÕES:
  • Material: Ferro fundido
  • Min. Profundidade de vazamento: 2,0" (50,8)
  • Ajustabilidade: Semi
  • Polegada cúbica (cm3) Capacidade por grupo: 16,0 cu. pol. (262,2 cm3)
  • Dimensões A: 2,0" (50,8)
  • Dimensões B: 5,46" (138,7)
  • Dimensões C: 4,19" (106,4)
  • Dimensões D: 4,38" (111,3)
  • Dimensões E: 3,19" (81,0)
  • Orifícios de acesso rosqueados: (2) 0,75"
  • Cobertura de Concreto: Incluída
  • Plugues de Fechamento: Incluídos

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-b2414
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2
  • Largura (polegadas)4.36
  • Profundidade (polegadas)3.2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303