Publicar produtos
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Traduzido por Google,
B2421 -- Caixa de Piso Retangular, Concreto, 1 Ramal Raso, Latão/Aço Estampado

Especificações do produto:
  • Aplicação da Caixa de Piso: Retangular
  • Item de caixa de piso: caixa de piso de aço estampado 1-gang raso, latão
  • Pacote Unitário: Único
  • Quantidade do pedido: caixa de 1


ESPECIFICAÇÕES:
  • Material: Aço estampado
  • Min. Profundidade de vazamento: 2,75" (69,9)
  • Ajustabilidade: Completo
  • Polegada cúbica (cm3) Capacidade por grupo: 39,5 cu. pol. (647,3 cm3)
  • Dimensões A: 2,74" (69,6)
  • Dimensões B: 4,81" (122,2)
  • Dimensões C: 6,00" (152,4)
  • Dimensões D: 4,38" (111,3)
  • Dimensões E: 3,19" (81,0)
  • Lados de nocaute: (2) 0,5", (1) 0,75"
  • Extremidades nocauteadas: (1) 0,5", (1) 0,75"
  • Nocaute inferior: (6) 0,75", 1", 1,25"
  • Cobertura de Concreto: Incluída

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-b2421
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.74
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)4.81
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303