Publicar produtos
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.

Traduzido por Google,
B2503 -- Caixa de piso redondo, concreto metálico de serviço único, ferro fundido/latão, 36 cu. dentro.

As caixas de piso redondo Hubbell são a resposta completa para uma ampla variedade de instalações e aplicações. Totalmente ou semi-ajustável. Escolha os materiais, capacidade e cobertura adequados à sua aplicação.
Especificações do produto:
  • Aplicação da Caixa de Piso: Metal Redondo
  • Item de caixa de piso: caixa de piso de ferro fundido, latão, 36 cu. dentro.
  • Pacote Unitário: Único
  • Quantidade do pedido: caixa de 1

ESPECIFICAÇÕES:
  • Material da caixa: Ferro fundido
  • Capacidade da caixa: tamanho completo
  • Cor do anel de acabamento: latão
  • Profundidade da Caixa: Profunda
  • Ajuste da caixa: Completo
  • Profundidade mínima de vazamento: 3,75" (95,3), 3,75"
  • Box Hubs/Knockouts: Padrão
  • Dimensão A: 4,19" (106,4)
  • Dimensão B: 3,75" (95,3)
  • Ajuste após vazamento: 0,63" (15,9)
  • Capacidade Total em Polegada Cúbica (cm3): 36,00 (589,9)
  • Cubos de conduíte rosqueados: 3/4" de quatro vias
  • Listagens: Listado UL, Certificado CSA
  • Número UPC: 78358510070
  • Peso em libras: 4,55
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-b2503
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.75
  • Largura (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303