Publicar produtos
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33.0 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33.0 cu. in.

Traduzido por Google,
B2537 -- Caixa de piso redondo, concreto metálico de serviço único, ferro fundido/latão, 33,0 cu. dentro.

Especificações do produto:
  • Aplicação da Caixa de Piso: Metal Redondo
  • Item de caixa de piso: caixa de piso de ferro fundido, latão, 33 cu. dentro.
  • Pacote Unitário: Único
  • Quantidade do pedido: caixa de 1


ESPECIFICAÇÕES:
  • Material da caixa: Ferro fundido
  • Capacidade da caixa: tamanho completo
  • Cor do anel de acabamento: latão
  • Profundidade da Caixa: Raso
  • Ajuste da caixa: Completo
  • Profundidade mínima de vazamento: 3,00" (76,2), 3,00"
  • Box Hubs/Knockouts: Padrão
  • Dimensão A: 4,19" (106,4)
  • Dimensão B: 2,81" (71,4)
  • Ajuste antes do vazamento: 1,25" (31,8)
  • Ajuste após vazamento: 0,38" (9,5)
  • Capacidade Total de Polegada Cúbica (cm3): 33,00 (540,8)
  • Cubos de conduíte rosqueados: 3/4" de quatro vias
  • Listagens: Listado UL, Certificado CSA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-b2537
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.88
  • Largura (polegadas)4.84
  • Profundidade (polegadas)4.84
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303