Publicar produtos
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Traduzido por Google,
B4333 -- Caixa de Piso Retangular, Concreto, 3 Ganchos Profundo, Latão/Ferro Fundido

Especificações do produto:
  • Aplicação da Caixa de Piso: Retangular
  • Item Caixa de Piso: Caixa de Piso de Ferro Fundido 3-Gang Deep, Latão
  • Pacote Unitário: Único
  • Quantidade do pedido: caixa de 1


ESPECIFICAÇÕES:
  • Material: Ferro fundido
  • Min. Profundidade de vazamento: 3,75" (95,3)
  • Ajustabilidade: Completo
  • Polegada cúbica (cm3) Capacidade por grupo: 34,8 cu. pol. (570,3 cm3)
  • Dimensões A: 3,38" (85,9)
  • Dimensões B: 4,90" (122,5)
  • Dimensões C: 11,41" (289,8)
  • Dimensões D: 4,36" (110,7)
  • Dimensões E: 9,64" (244,9)
  • Orifícios de acesso rosqueados: (8) 0,75"
  • Cobertura de Concreto: Incluída
  • Plugues de Fechamento: Incluídos
  • Barreira LV removível

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-b4333
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.38
  • Largura (polegadas)11.41
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303