Publicar produtos
CFB11G Series Multi-Service Floor Box

CFB11G Series Multi-Service Floor Box

Traduzido por Google,
Caixa de Piso Multi-Serviço Série CFB11G
A caixa de piso da série CFB11G foi projetada para capacidade máxima para atender às comunicações de áudio/vídeo e aos requisitos de energia. Fornecendo 11 grupos para preencher com vários serviços, esta caixa de piso é o máximo em capacidade e funcionalidade. Múltiplas aberturas de conduíte permitem que cabos de energia, voz/dados e multimídia sejam puxados separadamente.

Características das séries CFB7G e CFB11G
  • cULus 514A Água listada e aprovada para uso em carpetes, azulejos e pisos de madeira
  • Tampas atraentes de latão ou alumínio com pinos de travamento de aço inoxidável
  • 4" ou 6" de profundidade de concretagem
  • Os orifícios de tamanho comercial de 2" permitem a capacidade para conectores pré-terminados
  • Os pés de nivelamento fornecem antes do ajuste de derramamento
  • Fornecido com cobertura temporária de concreto de aço galvanizado de calibre 11
  • Ideal para os aplicativos mais exigentes que exigem serviços A/V e multimídia
  • Aceita placas de parede padrão da indústria
  • Pode ser usado com a barreira no nível para instalações ao nível do grau, o que evita a corrosão do contato com o grau
  • Mais de 3,75" de espaço atrás das placas frontais para módulos ativos, raio de curvatura e conectores pré-terminados

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-CFB11G4
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.08
  • Largura (polegadas)13.5
  • Profundidade (polegadas)12.16
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes