Publicar produtos
Round PVC Floor Box, Single or Multi-Service, Concrete

Round PVC Floor Box, Single or Multi-Service, Concrete

Traduzido por Google,
PFB1 -- Caixa Redonda de Piso PVC, Simples ou Multi-Serviço, Concreto

As caixas de piso não metálicas redondas Hubbell oferecem uma solução econômica para aplicações de serviço único e multi-serviço. Estas Caixas de Piso aceitam tampas e flanges não metálicas e de latão.
Especificações:
  • Versão da Caixa de Piso Plástico - Redonda
  • Profundidade mínima de vazamento - 3,00" (76,2)
  • Item de caixa de piso de plástico - caixa de piso redonda
  • Material - PVC
  • Dimensão A - 5,00" (127,0) Diâmetro Interno
  • Dimensão B - 6,00" (152,4)
  • Listagens - Arquivo Listado UL #E92074
  • Capacidade total em polegadas cúbicas - 100 polegadas cúbicas (1638,7 cm3) ou 19,5 polegadas cúbicas (319,5 cm3) por polegada de profundidade (antes do nível de corte no piso)
  • Hubs PFB - Quatro hubs de entrada, dois de 1" e dois de 3/4"
  • Seleção de conduíte PFB - Aceita conduíte de PVC rígido de 1/2", 3/4" e 1" 40 e 80 e tubo ENT.
  • Nota: Aceita conduíte de aço se forem usados adaptadores fêmea de PVC. Use o adaptador de código de catálogo PFBYA1 3/4" "Y" para alimentar execuções paralelas.
  • Número UPC: 78358534275
  • Peso em LBs: 2,15

Especificações do produto:
  • Aplicação da Caixa de Piso: PVC Redondo, Multi-Serviço
  • Item da caixa de piso: caixa de piso
  • Pacote Unitário: Único
  • Quantidade do pedido: caixa de 1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-PFB1
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.97
  • Largura (polegadas)7.08
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303