Publicar produtos
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through

    SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through

    Traduzido por Google,

    Sistemas de entrega no piso, Poke Throughs com classificação de incêndio, SystemOne, série 10", encaixe no piso

    Encaixe de piso embutido Hubbell SystemOne de 10 polegadas com tampa de instalação
    Aprovado para uso na cidade de Chicago com EMT e placas de alimentação de fundo totalmente em branco


    Especificação
    • General
      Application - For Use On - Concrete
      Style - FRPT Fittings
      UPC - 783585547596

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasystemone-s1r10
    • Familia de productoFire Rated Poke Through
    • Grupo de produtosFire Rated Poke Through - Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10
    • Largura (polegadas)10
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical boxes
    • Código UNSPSC39121303
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 15
    • Título OmniclassElectrical Junction Boxes