Publicar produtos
SystemOne 8" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 8" Recessed Fire-Rated Poke Through

Traduzido por Google,





  • Até dezoito cabos cat 6A, incluindo quatro receptáculos de 20A
  • Múltiplas configurações de placas para cada necessidade
  • Dois 1", um 1" mais um 1/2" ou um 2" EMT para cada aplicação

Características
  • Acabamentos arquitetônicos superiores:
    • Chapeado em latão escovado
    • niquelado acetinado
    • Bronze bronzeado a óleo
    • Alumínio escovado
    • Revestimento em pó preto
  • Esconder as portas de saída para reduzir os riscos de viagem
  • Excede os requisitos da ADA
  • Escovas da porta de saída para reduzir a entrada de sujeira
  • Ligação de capa livre de encadernação
  • Opção de alimentação de móveis (orifício central de 6 polegadas) para até trinta cabos de dados Cat 6A e dez fios de alimentação 10 AWG
  • Tubos de pré-derramamento para eliminar a necessidade de perfuração do furo central
  • Subplacas para aceitar dispositivos de terceiros (ou seja, FSR®, Crestron® e Extron®)
  • Classificação de incêndio de 1, 1½, 2 horas
  • Caixa de junção padrão com todas as unidades (exceto Chicago)
  • Adequado para uso em decks reforçados com metal de 2-1/4" ou maiores
  • cULus e ULc listados
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-s1r8
  • Familia de productoFire Rated Poke Through
  • Grupo de produtosFire Rated Poke Through - Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303