Publicar produtos
SystemOne Floor Box, Stamped Steel with Non-Metallic Riser

SystemOne Floor Box, Stamped Steel with Non-Metallic Riser

Traduzido por Google,
O Hubbell SystemOne é um sistema inovador que oferece aos consumidores a flexibilidade de criar soluções pessoais para as aplicações multisserviços mais exigentes, tanto para caixas de descarga no piso quanto para passagens com classificação de incêndio. O Hubbell SystemOne apresenta um conjunto de tampa universal exclusivo e uma ampla variedade de subplacas de aplicação que são instaladas nas caixas de piso embutido Hubbell e nas passagens com classificação de incêndio. Agora, seja qual for a aplicação, o Hubbell SystemOne oferece uma solução consistente, estética e funcional para aplicações "no chão" ou "no chão" para requisitos de energia, voz, dados e AV.

RECURSOS
  • Riser não metálico.
  • A construção da caixa de piso de aço estampado fornece uma solução econômica para aplicações acima do nível.
  • As aberturas concêntricas permitem vários tamanhos de conduítes para serviços de energia e dados.
  • Solução de caixa de piso facilmente instalada, estética e configurável para plantas baixas que exigem serviços de energia e dados.
  • A tampa universal Hubbell SystemOne é montada diretamente no riser da caixa de piso, eliminando a necessidade de um colar adaptador adicional.
  • Marcações convenientes de capacidade em polegadas cúbicas (cm3) no interior da caixa.
  • Os pés de nivelamento fornecem ajuste antes do vazamento.
  • O riser de PVC permite um corte de serra simples para ajuste após o vazamento.
  • Fornecido com tampa de concreto e bujões de fechamento (quando aplicável).
  • Projetado para acomodar aplicativos de vários serviços com a ampla oferta de Sub-Placas Hubbell SystemOne.
  • Fornece um sistema de entrega no piso econômico e fácil de instalar para grandes espaços de plano aberto.
  • Fornecido com tampa de concreto, redutores de conduíte e bujões de cubo de conduíte.

ESPECIFICAÇÕES
  • A tampa universal Hubbell SystemOne apresenta a tecnologia SCRUBSHIELD™ que excede os requisitos de exclusão de água de lavagem UL514A e UL514C.
  • Min. Profundidade de vazamento: 3,50" (88,9)
  • Ajustabilidade: Completo
  • Polegada cúbica (cm3) Capacidade: 175,70 cu. pol. (2879,1 cm3)
  • Dimensões - A: 3,00" (76,2)
  • Dimensões - B: 7,506" (190,5)
  • Dimensões - C: 7,38" (187,4)
  • Dimensões - D (diâmetro interno): 5,00" (127,0)
  • Entradas de energia: 0,75", 1" Knockouts concêntricos
  • Entradas de dados: 0,75", 1", 1,25" Knockouts concêntricos
  • Cobertura de concreto incluída
  • Aceita capa universal Hubbell SystemOne
  • Clipes de montagem da tampa incluídos
  • Divisor de baixa tensão não metálico incluído (S1DIV1)
  • Listagens: Arquivo UL Nº E92074, Arquivo CSA Nº LR18416.
  • Aprovado para uso na cidade de Chicago.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-S1SFB
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303